ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x16

406440171216

ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x16
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x16

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Ersatz für DIN 933. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 933.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,028 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4017
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x16
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x16