ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x50

1440171250

ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x50
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x50

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Ersatz für DIN 933. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 933.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,052 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4017
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x50
ISO 4017, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x50