ISO 4017, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M14x30

5440171430

ISO 4017, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M14x30
ISO 4017, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M14x30

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Ersatz für DIN 933. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 933.Werkstoff:
bis M 20 : A4-70
ab M 24 : A4-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,058 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181575
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
ISO 4017
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4017, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M14x30
ISO 4017, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M14x30