ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x150

2509311504816150

ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x150
ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x150

Hinweis:Garnitur nach EN 15048. Schraube und Mutter mit SB-Stempelung (Structural Bolt).

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,237 kg
Länge
150,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4014 & 4032
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x150
ISO 4014 & 4032, Sechskantschraube und Mutter, Stahl 8.8 feuerverzinkt, M16x150