ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M14x140

24401414140

ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M14x140
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M14x140

Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,189 kg
Länge
140,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4014
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M14x140
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M14x140