ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M12x110

24401412110

ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M12x110
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M12x110

Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,109 kg
Länge
110,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4014
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M12x110
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M12x110