ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x190

14401412190

ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x190
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x190

Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,189 kg
Länge
190,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4014
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x190
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M12x190