ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x80
1540141080
Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,059 kg
- Länge
- 80,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181588
- Werkstoff
- Stahl
- Normnummer
- ISO 4014
- Oberflächenschutz
- blank
- Verpackungsmengeneinheit
- 100
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an