ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x45

1540141045

ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x45
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x45

Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,038 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
ISO 4014
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x45
ISO 4014, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M10x45