ISO 4014, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M10x80

5440141080

ISO 4014, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M10x80
ISO 4014, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M10x80

Hinweis:Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.Werkstoff:
bis M 24: A4-70
ab M 26: A4-50.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,062 kg
Länge
80,0 mm
Statistische Warennummer
73181575
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
ISO 4014
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 4014, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M10x80
ISO 4014, Sechskantschraube, Edelstahl A4, M10x80