ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M8x20

2414581820

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M8x20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M8x20

Ähnl. DIN 7991.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,009 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M8x20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M8x20