ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30

24145791230

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,039 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN ähnl. 912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 verzinkt, M12x30