ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70

4014145792070

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,216 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN ähnl. 912
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M20x70