Holzbohrschraube, Edelstahl A2, 4x60

5220214060

Holzbohrschraube, Edelstahl A2, 4x60
Holzbohrschraube, Edelstahl A2, 4x60

Ausführung:Mit Bohrspitze; Senkkopf und TORX-Antrieb, Teilgewinde und selbstbohrender Spitze, für Weichholzfassaden.
Hinweis:Bit-Größe:
T 15 für Schrauben 4,0 mm
T 20 für Schrauben 4,5 mm
T 25 für Schrauben 5,0 mm
.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Holzbohrschraube, Edelstahl A2, 4x60
Holzbohrschraube, Edelstahl A2, 4x60