DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Stahl 10.9, M4x10

157381410

DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Stahl 10.9, M4x10
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Stahl 10.9, M4x10

Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Stahl 10.9, M4x10
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Stahl 10.9, M4x10