DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Edelstahl A2-70, M8x50

527381850

DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Edelstahl A2-70, M8x50
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Edelstahl A2-70, M8x50

Teil 2 - Kopfform B, mit Innensechskant.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,02 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Edelstahl A2-70, M8x50
DIN EN ISO 7380-2, Linsenflanschschraube, Edelstahl A2-70, M8x50