DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16

2573801416

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube mit Innensechsrund, Stahl 10.9 verzinkt, M4x16