DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Edelstahl A4, M8x25

547380825

DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Edelstahl A4, M8x25
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Edelstahl A4, M8x25

Teil 1 - Kopfform A, mit Innensechskant.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,01 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Edelstahl A4, M8x25
DIN EN ISO 7380-1, Flachkopfschraube, Edelstahl A4, M8x25