DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70

520097470

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 97
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4x70