DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40

520097454

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 97
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x40