DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20

520097452

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 97
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M4,5x20