DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12

520097312

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12

DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
12,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 97
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12
DIN 97, Senkholzschraube, Edelstahl A2, M3x12