DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M5x50

220966550

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M5x50
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M5x50

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,007 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 966
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M5x50
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M5x50