DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2-70, M2x5

52096625

DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2-70, M2x5
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2-70, M2x5

H, Form A
.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
5,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 966
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2-70, M2x5
DIN 966, Linsensenkschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2-70, M2x5