DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50

220965850

DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.
*) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werden.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,018 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 965
Oberflächenschutz
verzinkt*
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50