DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4-70, M6x80

5409658680

DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4-70, M6x80
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4-70, M6x80

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-2.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,015 kg
Länge
80,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 965
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4-70, M6x80
DIN 965, Senkschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4-70, M6x80