DIN 964, Linsensenkschraube, Messing, M6x40

530964640

DIN 964, Linsensenkschraube, Messing, M6x40
DIN 964, Linsensenkschraube, Messing, M6x40

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
zuzüglich Messingzuschlag
.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,009 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
74153300
Werkstoff
Messing
Normnummer
DIN 964
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 964, Linsensenkschraube, Messing, M6x40
DIN 964, Linsensenkschraube, Messing, M6x40