DIN 964, Linsensenkschraube, Edelstahl A2-70, M4x10

520964410

DIN 964, Linsensenkschraube, Edelstahl A2-70, M4x10
DIN 964, Linsensenkschraube, Edelstahl A2-70, M4x10

Form A, mit Gewinde bis Kopf
.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2010. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 964
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 964, Linsensenkschraube, Edelstahl A2-70, M4x10
DIN 964, Linsensenkschraube, Edelstahl A2-70, M4x10