DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8 verzinkt, M5x20

220963520

DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8 verzinkt, M5x20
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8 verzinkt, M5x20

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8 verzinkt, M5x20
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8 verzinkt, M5x20