DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M2,5x8

120963258

DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M2,5x8
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M2,5x8

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
8,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
2000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M2,5x8
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M2,5x8