DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M10x20

1209631020

DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M10x20
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M10x20

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,014 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M10x20
DIN 963, Senkschraube, Stahl 4.8, M10x20