DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M2x12

540963212

DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M2x12
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M2x12

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
12,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M2x12
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M2x12