DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M12x25

5409631225

DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M12x25
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M12x25

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,024 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M12x25
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A4-70, M12x25