DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M5x45

520963545

DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M5x45
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M5x45

Form A, mit Gewinde bis Kopf
.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M5x45
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M5x45