DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M2,5x14

5209632514

DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M2,5x14
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M2,5x14

Form A, mit Gewinde bis Kopf
.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
14,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 963
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M2,5x14
DIN 963, Senkschraube, Edelstahl A2-70, M2,5x14