DIN 960, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x90

1409601690

DIN 960, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x90
DIN 960, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x90

Mit metrischem Feingewinde.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar.
Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,175 kg
Länge
90,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 960
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 960, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x90
DIN 960, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M16x90