DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25

200096425

DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25
DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25

DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181290
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 96
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25
DIN 96, Halbrundholzschraube, Stahl verzinkt, M4x25