DIN 96, Halbrundholzschraube, Messing, M4,5x25

5300964525

DIN 96, Halbrundholzschraube, Messing, M4,5x25
DIN 96, Halbrundholzschraube, Messing, M4,5x25

zuzüglich Messingzuschlag
.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
74153300
Werkstoff
Messing
Normnummer
DIN 96
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 96, Halbrundholzschraube, Messing, M4,5x25
DIN 96, Halbrundholzschraube, Messing, M4,5x25