DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12

5200963512

DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12
DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12

DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
12,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 96
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12
DIN 96, Halbrundholzschraube, Edelstahl A2, M3,5x12