DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20

5409381020

DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20
DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20

DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,013 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181535
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 938
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20
DIN 938, Stiftschraube, Edelstahl A4, M10x20