DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x10

240933410

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x10
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x10

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10, M 12, M 14 und M 22 nur in DIN 933 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4017.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x10
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x10