DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x110
24093320110
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10, M 12, M 14 und M 22 nur in DIN 933 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4017.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,3 kg
- Länge
- 110,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181588
- Werkstoff
- Stahl
- Normnummer
- DIN 933
- Oberflächenschutz
- verzinkt
- Verpackungsmengeneinheit
- 25
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an