DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M8x35

40640933835

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M8x35
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M8x35

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,017 kg
Länge
35,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M8x35
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M8x35