DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M6x10

40640933610

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M6x10
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M6x10

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M6x10
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M6x10