DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x70

406409331270

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x70
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x70

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,066 kg
Länge
70 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x70
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M12x70