DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x75

406409331075

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x75
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x75

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,048 kg
Länge
75,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
Dickschichtpassivierung
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x75
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8 Dickschichtpassivierung, M10x75