DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M7x25

140933725

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M7x25
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M7x25

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10, M 12, M 14 und M 22 nur in DIN 933 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4017.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,01 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M7x25
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 8.8, M7x25