DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 12.9, M24x70

1609332470

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 12.9, M24x70
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 12.9, M24x70

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,334 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 12.9, M24x70
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 12.9, M24x70