DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x20

150933620

DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x20
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x20

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 933 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4017.
Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x20
DIN 933, Sechskantschraube, Stahl 10.9, M6x20