DIN 933, Sechskantschraube, Polyamid (weiß), M6x20

550933620

DIN 933, Sechskantschraube, Polyamid (weiß), M6x20
DIN 933, Sechskantschraube, Polyamid (weiß), M6x20

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
39269097
Werkstoff
Polyamid (weiß)
Normnummer
DIN 933
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 933, Sechskantschraube, Polyamid (weiß), M6x20
DIN 933, Sechskantschraube, Polyamid (weiß), M6x20